概览
优势和特点
- 低失真、高分辨率源
- 直流,50Hz至40kHz频率范围
- 专有数字预失真(DPD)算法
- –130dBc THD(1kHz,典型值)
- 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
- 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
- 多个存储波形之间的快速模式切换
- 全差分输入采集通道
- 小尺寸(60mm x 40mm)
- 低功耗、1W(典型值、静态)
- 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口
产品详情
ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。
应用
- 高端音频测试
- 模数转换器特性表征和测试
- 传感器测试
- 频率响应和网络分析
- ATE
使用入门
详细说明请见维基百科: ADMX1001和ADMX1002,超低失真、低噪声信号发生器和采集评估模块 [ADI公司,维基百科]
注:评估软件可供下载。
快速入门:
- 下载并安装GUI
- 下载并安装SDP驱动程序
- 将ADMX1001模块插入载波板EVAL-ADMX100X-FMCZ
- 将SDP-H1板连接至EVAL-ADMX100X-FMCZ的FMC连接器。
- 将SDP-H1的USB线缆连接到主机PC。
- 使用随附的电源适配器为SDP-H1供电,然后为EVAL-ADMX100X-FMCZ供电
- 启动GUI
系统需求
为了获得完整的评估解决方案,必须购买所有三块评估板:
- ADMX1001B
- EVAL-ADMX100X-FMCZ
- EVAL-SDP-CH1Z
其它要求
- 运行Windows 10或更高版本的PC
- EVAL-ADMX100X-FMCZ板
- ADMX1001B板
- SDP-H1板
- 电源适配器
- ADMX1001图形用户界面(GUI)
- SDP驱动程序