Fan Speed & TEC Controllers
Fan Speed & Thermoelectric Cooler (TEC) Controllers
Fan Speed & Thermoelectric Cooler (TEC) Controllers
Analog Devices’ fan and thermoelectric cooler (TEC) controllers provide comprehensive cooling solutions for regulating fan speed and thermoelectric cooling. Fan speed controllers utilize a 2-wire SMBus/I²C interface to adjust fan speeds according to the system's temperature profile, resulting in reduced power consumption, extended battery life, and minimized noise compared to simple on-off fan control systems. TEC controllers are designed for cooler-based photonics, offering compact size, high efficiency, and robust performance. They feature both linear and pulse width modulation power stages, with options for digital or analog PID control. These TEC controllers support various MSA-based optical modules, including SFP, SFP+, QSFP+, CFP/CFP-2/CFP-4, and QSFP28.
Analog Devices’ fan and thermoelectric cooler (TEC) controllers provide comprehensive cooling solutions for regulating fan speed and thermoelectric cooling. Fan speed controllers utilize a 2-wire SMBus/I²C interface to adjust fan speeds according to the system's temperature profile, resulting in reduced power consumption, extended battery life, and minimized noise compared to simple on-off fan control systems. TEC controllers are designed for cooler-based photonics, offering compact size, high efficiency, and robust performance. They feature both linear and pulse width modulation power stages, with options for digital or analog PID control. These TEC controllers support various MSA-based optical modules, including SFP, SFP+, QSFP+, CFP/CFP-2/CFP-4, and QSFP28.
表示中:
カテゴリー詳細
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2025年03月24日
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
. 2025年03月17日
09:33Digital Factory of the Future
珍問/難問集
.2024年11月18日
What to Do for Higher Power Thermoelectric Cooling Using a Peltier Device

ビデオ
. 2024年08月30日
02:11Robust Power Management Solutions from Analog Devices
珍問/難問集
.2024年05月01日
環境モニタリング・ニーズに応えるガス・クロマトグラフィ・センサー

Analog Dialogue
.2024年02月02日
給電の中断を防ぐためのスマートなバッテリ・バックアップ【Part2】BBUのマイクロコントローラの機能と動作

Analog Dialogue
.2023年12月06日
給電の中断を防ぐためのスマートなバッテリ・バックアップ【Part1】電気設計と機械設計

ビデオ
. 2023年04月23日
利用智能运动控制解决方案实现敏捷生产

ビデオ
. 2023年04月13日
大电流精密温度控制系统

ビデオ
. 2023年01月10日
03:37High Current Precision Temperature Control Systems
関連ツール
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTpowerCAD II
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTspiceシミュレータ