製品概要
機能と利点
- ADSP-SC589 フローティング・ポイント SHARC® プロセッサ
- デュアル 500 MHz SHARC+® DSP コアおよび 500MHz ARM® Cortex®-A5 コア
- 2 つの 2 Gbit DDR3 メモリ
- 512 Mbit SPI フラッシュ・メモリ
- 24-ビット、96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® オーディオ・コーデック
- AD2425W A2B® トランシーバー
- 多チャンネル低遅延オーディオ・インターフェース
- 1/8“ ステレオ・ジャック
- アナログ・デバイセズ製とサードパーティ製の“フィン”(拡張ボード)をサポートする 2 つの 60 ピンコネクタ
- 無料の CrossCore® Embedded Studio ライセンスと、デバッグ用の ICE-1000 エミュレータが付属
- UART (MIDI & 用)
- S/PDIF
- ギガビット・イーサネット
- USB OTG & HS
製品概要
SHARC ®オーディオ・モジュールは、プロジェクトのプロトタイピング、エフェクトプロセッサ、マルチチャンネルオーディオシステム、MIDIシンセサイザー、その他多くの DSP ベースのオーディオ・プロジェクトを含むオーディオ・アプリケーションの開発と展開を可能にする、拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームです。
SHARC オーディオモジュールの中心となるのは、 アナログ・デバイセズの ADSP-SC589 SHARC プロセッサです。これは、デュアル SHARC + DSP コアと ARM コアを組み込んだ オーディオ処理用の優れたエンジンです。SHARC に付随するのは、オーディオ・プロジェクト開発に理想的に適した、専門家によって選ばれた周辺機器のグループです。
SHARC オーディオ・モジュールは自己完結型製品として使用できますが、カスタム拡張向けに設計されています。アナログ・デバイセズでは拡張ボード(“フィン”と呼ばれます)を開発しています。このシリーズの最初の製品は、メインの SHARC オーディオ・モジュールに直接差し込むオーディオ・プロジェクト・フィンです。
さらに、一流の開発者やボード設計者が、SHARC オーディオ モジュール プラットフォームを拡張するためのさまざまなソフトウェアおよびハードウェア・プラットフォームを提供しています。ボードのすべての主要機能および GPIO に 2 つのマルチピン・コネクタを介してアクセスできるため、独自のエキスパンダを簡単に設計、および構築できます。これらのコネクタに関する技術文書は、SHARC オーディオ・モジュール・ハードウェア・リファレンス・マニュアルにあります。
このボードは CrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールと組み合わせて使用するように設計されています。開発環境は、高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。
従来の C および C ++ 開発に加えて、SHARC オーディオ・モジュールは、リアルタイム・オーディオ信号処理および合成用に特に設計された、オープンソースの機能的プログラミング言語である Faust(Functional Audio Stream)をサポートしています。Faust は、信号処理アプリケーション用の C ++ や、他のターゲット言語を生成します。Faust ライブラリは、DSP アルゴリズムの作成に使用できる豊富なオーディオ DSP オブジェクトを提供します。Faust を使えば、SHARC オーディオ・モジュール・プラットフォームの計算能力を利用して、大規模なアルゴリズムを素早く作成することが可能です。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- ADZS-SC589-MINI メイン・ボード
- ADZS-ICE-1000 エミュレータ
- イーサネット・ケーブル
- マイクロ USB ケーブル
- 4GB MicroSD カード
- 12v 電源。
関連資料
-
SHARC Audio Module Hardware Reference Manual2018/09/06WIKI
-
SHARC Audio Module Bare Metal Framework2018/09/06WIKI
-
Getting Started with the SHARC Audio Module2018/09/06WIKI
-
SHARC Audio Module Overview2018/09/06WIKI
-
ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC+ Processor Hardware Reference (Rev 1.0)2016/04/28PDF18 M
-
SHARC音频模块:进一步配置裸机框架2025/06/06
-
SHARC音频模块:在裸机框架中使用共享内存2025/06/06
-
SHARC音频模块:裸机框架的结构2025/06/06
-
SHARC Audio Module: Further Configuring the Bare Metal Framework2025/06/06
-
SHARC Audio Module: Using Shared Memory in the Bare Metal Framework2025/06/06
-
SHARC音频模块:关于裸机框架2025/06/06
-
SHARC音频模块:安装和配置裸机框架2025/06/06
-
SHARC Audio Module: The Structure of the Bare Metal Framework2025/06/06
-
SHARC Audio Module: Installing and Configuring the Bare Metal Framework2025/06/06
-
SHARC Audio Module: About the Bare Metal Framework2025/06/06
-
低コストハーネスで実現する次世代高機能BUS2024/12/12