概览
产品详情
EVAL-AD2437A1MZ 是一款评估板,用于评估 AD2437 A2B(音频总线)收发器的各种外设。有关 AD2437 的更多详细信息,请参阅数据手册/手册。
EVAL-AD2437A1MZ 可配置为主节点或本地供电从属 (LPS) 节点。EVAL-AD2437A1MZ 可连接到主节点、本地供电子节点 (LPS) 或总线供电子节点 (BPS)。这些评估板可配合 SigmaStudio+ 图形开发工具使用。
在默认配置(主模式)下,该评估板为 A2B 网络提供 A2B 主节点功能。
PC 主机通过 USB 转 I2C/SPI 桥控制 AD2437 A2B 主收发器 I 2C/SPI 信号,USBi (EVAL-ADUSB2EB)。这样,SigmaStudio+ 可以直接发现和控制 A 2B 网络以及回读寄存器和监视性能。或者,在外部 DSP 主机设备(如 SC594)上,通过 SOM 接口也可以控制 EVAL-AD2437A1MZ。在主模式下,AD2437 数字音频信号直接连接到 ADAU1452 SigmaDSPTM,而后者则向 A2B 网络提供时钟和帧同步信号。
该评估板还支持具有不同跳线设置的本地供电子模式,其中 AD2437 数字音频信号可以在 ADAU1452 的帮助下连接到 ADAU1937 音频编解码器或四个麦克风。在子模式下,AD2437 驱动时钟和帧同步到 ADAU1937 和 ADAU1452,以发送或接收数据。四个数字 MEMS 麦克风直接与收发器连接,它们可以位于下游或上游。
SigmaStudio+® 图形开发工具是适用于 SigmaDSP、A2B 和 Sharc 处理器的编程、开发和软件调试图形开发工具。熟悉的音频算法模块可以像原理图一样连接在一起,编译器生成 DSP 就绪代码和用于设置和调整参数的控制界面。凭借此工具,即使没有 DSP 代码编写经验的工程师也能轻松地在设计中实现 DSP,而且此工具仍然十分强大,可以满足经验丰富的 DSP 设计人员的需求。SigmaStudio+ 与 ADI 公司的评估板和生产设计相结合,可提供完整的在线实时 IC 控制。
SigmaStudio+ 包含用于执行音频处理(例如滤波、混音和动态处理)的广泛算法库,还包括基本的低级别 DSP 功能和控制块。标准库中包含先进的记录端处理算法,如增强型立体声捕获和风噪声检测。ADI 公司和第三方合作伙伴的插件算法可添加到 SigmaStudio+ 的拖放库中。
除了图形 DSP 信号流开发外,SigmaStudio+ 还包括其他功能,可加快从产品概念到发布的设计周期。SigmaStudio+ 包含用于直观设置控制寄存器、计算滤波器系数表、可视化滤波器幅度和相位响应、生成 C 头文件以及对一系列控件进行排序的工具,可轻松从 SigmaStudio+ 过渡到微控制器上的系统实现。
AD2437 评估板 | 主/从 | 电源 | 连接器 |
EVAL-AD2437A1MZ | 主/从(主/LPS) | 本地 | RJ45 |
EVAL-AD2437B1MZ | 从 (BPS) | 总线 | RJ45 |
EVAL-AD2437A1NZ | 主/从(主/LPS) | 本地 | XLR |
EVAL-AD2437B1NZ | 从 (BPS) | 总线 | XLR |
技术与领域
相关产品
文档
-
EVAL-AD2437A1MZ Manual (Rev. 2.1)2023/9/7PDF431 K
-
EVAL-AD2437A1MZ Design Files2023/9/7ZIP8 M