概览

优势和特点

  • ADSP-SC584 349引脚19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI 闪存
  • 以太网(10/100和千兆)
  • ADAU1977四通道ADC
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • AD2410汽车音频总线(A2B)
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore<sup>®</sup> Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

技术与领域

相关产品

包装内含

封装内容

The ADSP-SC584 EZ-KIT Lite® 封装包含以下项目:

The ADSP-SC584 EZ-Board 包含以下项目:

系统需求

验证PC是否满足CCES安装所需的以下最低要求:

  • • 2 GHz单核处理器;建议3.3GHz双核或更高
  • • 4 GB RAM;建议8GB或更高
  • • 2GB可用硬盘空间
  • • 一个开放的USB端口

注:请查看CrossCore® Embedded Studio 版本说明 ,了解有关系统要求的最新信息。

软件

产品下载

ADSP-SC5XX Board Support Package - Current Release (Rev. 2.0.2)

Middleware

HCC Embedded的TCP/IP堆栈提供所有主要协议并支持IPv4和IPv6

HCC Embedded的FAT文件系统为全功能系统并针对嵌入式应用进行优化,这些应用需要将兼容FAT 12/16/32的媒介连接到产品。

HCC Embedded的USB堆栈为广泛使用的成熟堆栈,几乎可以支持任何所需的USB配置。
用于ADSP-SC5xx处理器系列的Linux内核和开发工具
适用于ADI处理器的FreeRTOS是一个适用于ADI处理器的实时操作系统。
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

软件开发工具

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件