製品概要
機能と利点
- オンボード超低消費電力ARM Cortex M3 MCU
- 外付けのデバッガ/エミュレータ・ツール不要
- 小型のフォーム・ファクタ(75 × 35mm)
- 複数の電源オプション – USB、コイン電池、外部電源、リチウムイオン電池
- オンボード周辺機器 – 加速度センサー、温度センサー
- アナログ・デバイセズRFドーターカードおよびRFモジュールとの互換性
- アナログ・デバイセズ・アプリケーション・アドオン・ボードとの互換性
- すべてのMCU信号への外部アクセスを可能にする拡張コネクタおよびジャンパ
製品概要
EV-COG-AD3029は、アナログ・デバイセズのMCUおよびRFトランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する開発プラットフォームです。このボードは、オープン・ソースのEclipseベースの統合開発環境(IDE)であるCrossCore Embedded Studioを使用しています(無料でダウンロード可能)。プラットフォームには、モノのインターネット(IoT)アプリケーションに対するソリューションや試作品の作成を容易にするハードウェアとソフトウェアのサンプル・プロジェクトが多数装備されています。
Cog開発システムは以下のもので構成される場合があります。
- アナログ・デバイセズULP製品ラインの付加価値を強調するMCU Cog
- アプリケーション固有の使用状況に対応するオプションのアドオン・ボード(ギア)
- 接続用のオプションのワイヤレス・ボード(RF-Cog)
Cog開発システムの目的は、柔軟性の高い無線、マイクロプロセッサ、センサー、アプリケーションの開発環境を使用して、工業分野、プロ、セミプロの顧客に焦点を当てた開発/プロトタイプ作成機能を迅速に作成することです。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EV-COG-AD3029LZ
関連資料
-
UG-1445: EV-COG-AD3029LZ User Guide (Rev. 0)2019/08/12PDF1 M
-
UG-1205: How to Reproduce the ADuCM3027/ADuCM3029 EEMBC Scores on the EV-COG-AD3029LZ (Rev. 0)2018/04/18PDF1 M
-
EV-COG-SMARTMESH1Z User Guide2018/03/07WIKI
-
EV-COG-AD3029LZ User Guide2017/08/16WIKI
-
EV-COG-BLEINTP1Z User Guide2017/08/16WIKI
-
EV-GEAR-EXPANDER1Z User Guide2017/08/16WIKI
-
Ultra Low Power MCU COG Development Platform2017/10/30PDF1M