製品概要
機能と利点
- 回路図、レイアウト、部品表、ガーバー・ファイル、HDL、Linux®ドライバ、IIOオシロスコープ、VisualANALOGを含む
- FMC互換のフォーム・ファクタ
- FMCコネクタから給電
- 完全同期機能を備えた、ADC用チャンネル1つとDAC用チャンネル1つを装備
製品概要
このボードの注文受付は終了しています。AD-FMCOMMS1-EBZは、新世代の高速データ・コンバータをご紹介するために設計された、高速アナログ・モジュールです。AD-FMCOMMS1-EBZは、FPGAベースの計算集中型無線アプリケーションに幅広く対応するアナログ・フロントエンドを提供します。
AD-FMCOMMS1-EBZは、調査/研究/産業/防衛アプリケーションに幅広く対応する、アナログ・フロントエンド用ハードウェア・プラットフォームです。AD-FMCOMMS1-EBZは、400MHz~4GHzのRFアプリケーションに対応します。モジュールは幅広い周波数に合わせてソフトウェアからカスタマイズ可能で、ハードウェアを変更することなく、GPSまたはIEEE 1588との同期、MIMO構成のためのオプションを提供します。
Xilinx ZYNQ®ソフトウェア無線キットと組み合わせると、AD-FMCOMMS1-EBZはベースバンドからRFまでの物理層で、多彩なワイヤレス通信機能を提供できるようになります。最大4GBのフラッシュ・ストレージ容量、512MBのRAM、ギガビット・イーサネット・インターフェース(ベース・プラットフォームにより異なる)、AD-FMCOMMS1-EBZ用Linuxイメージなど、必要なものが全て揃っているため、簡単に使い始められます。このプラットフォームは、多くのアプリケーションやデータのストリーミングに対応できるだけの十分な柔軟性と、伝送されたRFデータを分析するための標準的なウェブ・インターフェースを提供します。
アプリケーション
- 電子テスト/計測用装置
- 汎用ソフトウェア無線
- レーダー・システム
- 超広帯域衛星レシーバー
- ポイントtoポイント通信システム
はじめに
このボードは、TXチャンネル1つとRXチャンネル1つを備えているため、TXをRXにループして、IIOスコープ内の信号読み取りを開始するSMAケーブル1本さえあれば、他の機器がなくてもこのデモを開始できることが特長です。
当社のWikiページでは、このボードに関する全ての情報を確認できます。
http://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms1-ebz/quickstart
リファレンス・ボード
Reference Board: FMCCOMMS1-EBZ

- Product Categories:
- Clock and Timing
- Data Converters
- Interface and Isolation
- Power Management
- RF / IF ICs
Modulator 400 - 6000MHz
ADL560220db Fixed Gain 50 - 4000MHz
ADF4351Tx Synthesizer 35MHz to 4400MHz
ADF4351Rx Synthesizer 35MHz to 4400MHz
ADL5380Demodulator 400 - 6000MHz
AD83660.25dB Step Size VGA 600MHz Bandwidth
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP17402 A LDO
AD9523-1Low Jitter Clock Generator
AD9122DAC, 16-bit, 1250 MSPS
ADG33044 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator
ADP151Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator
ADP151Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator
ADP2323Dual 3A Step-Down Switcher
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP17402 A LDO
AD9643ADC 14-bit, 250MSPS
AD9548Network Clock Generator/Synchronizer
ADP151Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator

関連資料
-
AD-FMCOMMS1-EBZ User Guide2016/01/19WIKI